‧您現在的位置 > 產品資訊 > 標準氣壓缸 > 空油轉換缸 > MCQA-AH 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空油轉換缸
MCQA-AH
氣缸內徑: φ40~150 (mm),建議:轉換缸油面位移體積,約為轉換缸總內容積的 50%。 作動缸作動時,轉換缸內之油面,容許最高上昇速度為 200mm/sec。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  氣缸內徑(mm)   40,50,63,80,100,125,150
  液壓用油   ISO VG32 (同等級)
  使用壓力範圍   0.05~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  使用速度範圍   50~500 mm/sec