‧您現在的位置 > 產品資訊 > PISCO > 數位壓力感應器 > VUS21系列LED 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

數位壓力感應器
VUS21系列LED
為了增進可見性,真空開關乃採用LED顯示。
LED顯示係用來顯示設定壓力及外加壓力。
相關資料 及 CAD下載

產品特色 詳細規格 相關下載
  出貨時設定值   -50KPa(-375mmHg)(SW1),
  -10KPa(-75mmHg)(SW2)
  電流消耗   4OmA以下
  壓力檢出方法   擴散式半導體壓力開關
  使用壓力範圍   0~-100kPa(0~-750mmHg)
  設定壓力範圍   0~-99kPa(0~-743mmHg)
  耐壓力   0.2 MPa
  保存溫度範圍   -20~80℃ (大氣壓、濕度60%RH以下)
  操作溫度範圍   0~50℃ (不凍結)
  操作濕度範圍   35~85%RH(不凍結)
  電源供給   DCl2~24V±10% 波動(P-P)10%以下
  保護構造   IEC規格相當於IP40
  壓力設定點數   1,2
  操作精確度   ± 3%F.S.以下(於Ta=25℃)
  應差   固定(2%F.S.以下),可變(約設定值的0~15%)
  開關輸出功率   NPN晶體管輸出功率30V 80mA以下 殘留電壓0.8V以下
  類比輸出   輸出電壓:1~5V
  零點電壓:1±0.1V
  SPAN電壓:4±0.lV
  輸出電流:lmA以下(負荷電阻5kΩ以下)
  LIN/HYS:±l% F.S.以下
  回應性   1msec MAX
  顯示   0~-99kPa(0~-743mmHg)(2位數紅色LED表示)
  顯示次數   約4次/秒
  顯示精確度   ±3%F.S. ± 2位數
  功能   1.表示切換開關(ME或S1或S2)
  2.S1設定微調電容器(2/3轉微調電容器)
  3.S2設定微調電容器(2/3轉微調電容器)
  4.表示選擇開關(ME或SW)
  5.SW設定微調電容器(2/3轉微調電容器)
  6應差設定微調電容器(約設定值的0-15%)
  解析度   l位數
  操作顯示   SW1:設定壓力以上時,紅色LED燈亮。
  SW2:設定壓力以上時,綠色LED燈亮。
  壓力在設定值以上時,紅色LED亮起。