‧您現在的位置 > 產品資訊 > PISCO > 快速配管型-真空吸盤 > 空氣鋏 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

含真空發生器之真空吸盤型式
空氣鋏
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0.015~0.07 MPa,
相關資料 及 CAD下載

詳細規格 相關下載
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.015~0.07 MPa
  額定供給壓力   0.5 MPa
  使用溫度範圍   0~+60℃
  到達真空度   -680 mmHg(VTB:-650 mmHg)