‧您現在的位置 > 產品資訊 > NISCON > 四方向電磁閥 > BN-7M 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

四方向電磁閥
BN-7M
配管口徑尺寸: Rc1/4~Rc1 1/2,使用壓力範圍: 0.2~0.7 MPa,
耐壓力: 1.05 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   8A~40A
  配管口徑尺寸   Rc1/4~Rc1-1/2
  方口數   5口2位,5口3位
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.3~0.7 MPa
  耐壓力   1.05 MPa
  有效斷面積   25mm2~340mm2
  周圍溫度   -10℃~40℃(不凍結)
  應答時間   50ms~95ms
  定格電壓   AC110V.220V.(50/60)Hz.DC24V.
  電力消耗   起動時:AC:20/17VA(100/85VA) DC:6W(16W)
  常態時:AC:12/9VA(18/16VA) DC:6W(16W)
  電壓容許範圍   ±10%
  絶綠等級   E 級
  重量   1~10 kgf