‧您現在的位置 > 產品資訊 > HUMPHREY > 圓配管型 > 2&3&4方向手動閥 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

按鈕型/槓桿型
2&3&4方向手動閥
型號(125P、125HO、125T、125V、250P、250HO、250T、250V、250-4H)

詳細規格 訂購代號 相關下載
  操作方式   按鈕操作,槓桿操作
  配管口徑尺寸   NPT1/8”,NT1/4”
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0~9
  耐壓力   13.5
  有效斷面積mm2   5.5~15
  周圍溫度   -28~105℃
  油潤滑   不要
  過濾精度需求   不要