‧您現在的位置 > 產品資訊 > HUMPHREY > 圓配管型 > 2&3方向機械作動閥 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

球塞型/柱塞槓桿型
2&3方向機械作動閥
有125系列(125B、125MP、125MC、125MOC、125C)及250系列(250C)

詳細規格 訂購代號 相關下載
  操作方式   球塞型,柱塞型,柱塞槓桿型
  配管口徑尺寸   NPSF1/8”,NPSF 1/4”
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0~0.9 MPa
  耐壓力   1.35 MPa
  有效斷面積mm2   5.5~15
  周圍溫度   -28~105℃
  油潤滑   不要
  過濾精度需求   不要