‧您現在的位置 > 產品資訊 > PISCO > 快速配管型-管接頭 > 黃銅製管接頭 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

快速配管型管接頭
黃銅製管接頭
使用流體: 空氣、水(限制條件),使用壓力範圍:0~0.9 MPa,
相關資料 及 CAD下載

詳細規格 相關下載
  使用流體   空氣、水※(限制條件)
  使用壓力範圍   0~0.9 MPa
  使用真空壓力(負壓)   -750 mmHg(10Torr)
  使用溫度範圍   0~+60℃(0~120℃※2)
  備註   ※使用流體:水─在下列條件下方可使用
  使用溫度:0~+60℃
  使用水流壓力範圍:0~0.3 MPa
  不能有衝擊性水流
  請務必裝上崁入環
  ※2.密封膠須是耐熱規格者