‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥 > MVSE 系列 > MVSE-260 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

MVSE 電磁閥
MVSE-260
本體寬幅 26mm,5口2位,5口3位,直配管型,配管口徑尺寸 Rc1/4,最大使用壓力 1.2 MPa,流量 799 Nl/min。

詳細規格 訂購代號 相關配件 產品比較 相關下載
  本體寬幅   26mm
  配管口徑代號   8A
  閥種類   5口2位,5口3位
  本體型式   直配管型
  配管口徑尺寸   Rc1/4
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.2~1.2 MPa(5/2)
  0.3~1.2 MPa(5/3)
  耐壓力   1.5 MPa
  流量   799 Nl/min
  有效斷面積   18 mm2(5/2)
  16 mm2(5/3)
  應答時間   40ms(5/2), 35ms(5/3)
  周圍溫度   -5~+50℃ (不凍結)
  定格電壓   AC110,220V (50/60)Hz, DC24V
  電力消耗   AC=6/4.9VA, DC=2.5W
  電壓容許範圍   ±10%
  絕緣等級   F 級
  重量   255g, 350g, 405g