‧您現在的位置 > 產品資訊 > HUMPHREY > 快速型 > 高性能快速排氣閥 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

快速型
高性能快速排氣閥
使用壓力範圍:0.014~1.07 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑   進氣口in:M5(陰),1/8”~3/4”
  輸氣口out:M5(陰),1/8”~3/4”
  排氣口exh.:M5(陽),1/4”~3/4”
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   MIN:0.014 MPa
  MAX:1.07 MPa
  周圍溫度   -30~80℃
  油潤滑   不需要