‧您現在的位置 > 產品資訊 > HUMPHREY > 圓配管型 > 2&3&4方向氣壓閥 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

圓配管型
2&3&4方向氣壓閥
型號(125A、125AA、125LA、125AH、250A、250AA、500A、501A、501AA、501-4A、501-4AA、590A)

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑尺寸   配管口徑尺寸:NPSF1/8”,NPSF1/4”,NPTF1/2”,NPTF1/8”(引
  導口),NPSF1/8”(引導口)
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   NC:0~9,NC(w/BOS):1.7~9,NO:0.7~9,0.7~9
  周圍溫度   -34~105℃
  油潤滑   要,不要
  過濾精度需求   不要,40μm