‧您現在的位置 > 產品資訊 > 夾持氣壓缸 > 夾持氣缸 > MCKB 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

槓桿式夾持氣壓缸
MCKB
氣缸內徑: φ32 mm,槓桿式夾持空壓缸,俗稱治具缸,缸體本身輕巧,所以非常適合加工時空間受到限制的場所使用(如CNC銑床加工治具)。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑(mm)   32
  配管口徑尺寸   Rc1/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.1~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   氣缸:不需給油
  槓桿部位:要(塗抹潤滑油)
  傳感器   RCB, RCE, RCE1, RDEP