‧您現在的位置 > 產品資訊 > 夾持氣壓缸 > 轉角缸 > MAS / MASD / MATS / MATSD 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空壓轉角缸夾具
MAS / MASD / MATS / MATSD
型號:MAS / MASD / MATS / MATSD,氣缸內徑: φ25,32,40,50,63(mm),空壓轉角缸主要使用在空間狹小,且無任何輔助壓板下,能夠輕易的夾持及放鬆工件。本轉角缸為複動型下拉式,有五種規格及兩種壓板可供選擇。本體使用鋁合金材質製造,其安裝方式有基本型、螺牙型及法蘭型。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  氣缸內徑(mm)   25,32,40,50,63
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.4~0.6 MPa