‧您現在的位置 > 產品資訊 > 夾持氣壓缸 > 轉角缸 > MTA 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

氣壓轉角下壓缸
MTA
氣缸內徑: φ25,32,40,50,63(mm),有單邊壓板型 MTAS 及雙邊壓板型 MTAD 型號,空壓轉角下壓缸主要使用在空間狹小,且無任何輔助壓板下,能輕易的夾持及放鬆工作。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑(mm)   MTAS(單邊壓板型):25,32,40,50,63
  MTAD(雙邊壓板型):32,40,50,63
  使用流體   過濾空氣
  使用壓力範圍   0.1~1 MPa
  耐壓力   1.47 MPa
  周圍溫度   鋁合金管(硬質陽極處理)
  給油   90°±2°(0°、45°、60°亦可承製)
  使用速度範圍   順時針(CW)或逆時針(CCW)
  傳感器   LN40R