‧您現在的位置 > 產品資訊 > NISCON > 空氣調理設備 > 消音器 BN-2600 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理設備
消音器 BN-2600
配管口徑牙型:陽螺紋,陰螺紋,使用壓力範圍:Max. 1 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   6A~40A
  配管口徑尺寸   陽螺紋:Rc1/8~1/2
  陰螺紋:Rc3/4~1/2
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   Max. 1 MPa
  有效斷面積   15mm2~580mm2
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  重量   0.01~0.4 kgf
  外觀尺寸   S:19~60
  L:43~121
  D:16~64