‧您現在的位置 > 產品資訊 > 旋轉缸 > 旋轉氣壓缸 > MRT 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

迴轉氣缸
MRT
氣缸內徑: φ40,63,80 (mm),本系列迴轉缸,造型美觀,性能優異,具高扭力。全系列均附有傳感器及角度調整裝置。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  型號   MRTF, MRTH, MRTH-D
  氣缸內徑 (mm)   40, 63, 80
  旋轉角度   90±5°,180±5°
  轉軸原點 (mm)   詳見尺寸圖
  使用流體   已濾清加油霧之壓縮空氣
  使用壓力範圍   0.13~0.7 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃(不凍結)
  允許軸向負荷 (kg)   10, 12, 20
  最大容許動能   90° : 0.266J, 0.675J, 1.34J
  180°: 0.58J, 1.54J, 3.03J
  最大容許徑向推力 (F)   52.5kg, 74kg, 91.5kg
  傳感器   LN01A, LN02A, LN03A
  重量   2.84~10.54 kg