‧您現在的位置 > 產品資訊 > NISCON > 空氣調理設備 > 速度控制閥 BN-2800 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理設備
速度控制閥 BN-2800
配管口徑尺寸: Rc1/8~Rc1-1/2,使用壓力範圍: 0~1 MPa,
耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   6A~40A
  配管口徑尺寸   Rc1/8~Rc1-1/2
  使用流體   空氣、清水
  使用壓力範圍   0~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  有效斷面積   2.2mm2~480mm2
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  重量   0.2~1.8 kgf
  外觀尺寸   A:40~134
  B:20~94
  C:60~176