‧您現在的位置 > 產品資訊 > NISCON > 空氣調理設備 > BN-2301 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理組合(潤滑器)
BN-2301
配管口徑尺寸: Rc3/4, Rc1,使用壓力範圍: 0~1 MPa,
耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 相關下載
  配管口徑代號   20A,25A
  配管口徑尺寸   Rc3/4, Rc1
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  流量   7.5Nm3/min
  最少流量   0.4Nm3//min
  重量   1.3 kgf
  使用油   輪機油 ISO-VG32
  儲油量   400