‧您現在的位置 > 產品資訊 > NISCON > 空氣調理設備 > BN-3R01 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理組合(調壓器)
BN-3R01
配管口徑尺寸: 20A,25A,使用壓力範圍:0~1 MPa,
耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 相關下載
  配管口徑代號   20A,25A
  配管口徑尺寸   Rc3/4, Rc1
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  設定壓力範圍   0.1~0.85 MPa
  有效斷面積   140mm2, 160mm2
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  重量   1.2 kgf