‧您現在的位置 > 產品資訊 > NISCON > 空氣調理設備 > BN-2501 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理組合(三點組合)
BN-2501
配管口徑尺寸: Rc3/4,Rc1,使用壓力範圍: 0~1 MPa,
耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 相關下載
  配管口徑代號   20A,25A
  配管口徑尺寸   Rc3/4, Rc1
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  設定壓力範圍   0.1~0.85 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  重量   4.2 kgf
  儲油量   400
  壓力計   標準裝備