‧您現在的位置 > 產品資訊 > NISCON > 空氣調理設備 > BN-2510 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理設備(三點組合)
BN-2510
配管口徑尺寸: Rc1/4,使用壓力範圍: 0~1 MPa,
耐壓力: 1.5 MPa 

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   8A
  配管口徑尺寸   Rc1/4
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  設定壓力範圍   0.1~0.85 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  油杯貯油容量   30cc
  建議潤滑用油   輪機油 ISO-VG32
  附屬配件   壓力錶、固定座
  重量   1.4 kgf