‧您現在的位置 > 產品資訊 > 導桿氣壓缸 > 雙軸倍力缸 > MCDB 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

雙軸倍力滑台氣壓缸
MCDB
氣缸內徑: φ10~32 (mm),對於拾取與配置的作業上,此種雙軸倍力缸提供了高精度的導引需求;同時,藉由兩支活塞桿構造產生了兩倍推力的功能。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑 (mm)   10,16,20,25,32
  配管口徑尺寸   M5×0.8, Rc1/8
  使用流體   空氣
  行程調整可能範圍   標準行程 ±2mm
  最小使用壓力   0.1 MPa
  最大使用壓力   1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  給油   不需給油
  緩衝裝置   油壓緩衝器
  傳感器   RCD