‧您現在的位置 > 產品資訊 > NISCON > 三方向電磁閥 > BN-700V (真空用) 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

三方向電磁閥
BN-700V (真空用)
配管口徑尺寸: Rc1/2~Rc1,使用壓力範圍: 0~0.7 MPa,
耐壓力: 0.7 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   15A~25A
  配管口徑尺寸   Rc1/2~Rc1
  方口數   2口2位
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0~0.7 MPa
  耐壓力   0.7 MPa
  有效斷面積   70mm2 ~180mm2
  周圍溫度   -10℃~40℃(不凍結)
  應答時間   30ms~50ms
  定格電壓   AC110V.220V.(50/60)Hz.DC24V.
  電力消耗   起動時:AC:540/640VA(780/920VA) DC:29W(37W)
  常態時:AC:52/60VA(54/64VA) DC:29W(37W)
  電壓容許範圍   ±10%
  絶綠等級   B 級
  重量   3.5~6 kgf