‧您現在的位置 > 產品資訊 > NISCON > 三方向電磁閥 > BN-7M31 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

三方向電磁閥
BN-7M31
配管口徑尺寸: Rc1/4,使用壓力範圍: 0~0.7 MPa,
耐壓力: 1.05 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   8A
  配管口徑尺寸   Rc1/4
  方口數   3口2位
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0~0.7 MPa
  耐壓力   1.05 MPa
  有效斷面積   2.5mm2
  周圍溫度   -10℃~40℃(不凍結)
  應答時間   10ms
  定格電壓   AC110V.220V.(50/60)Hz.DC24V
  電力消耗   起動時:AC:20/17VA DC:6W
  常態時:AC:12/9VA DC:6W
  電壓容許範圍   ±10%
  絶綠等級   E 級
  重量   0.4 kgf