‧您現在的位置 > 產品資訊 > NISCON > 四方向電磁閥 > BN-760 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

四方向電磁閥
BN-760
配管口徑尺寸: Rc1/4~Rc1,使用壓力範圍: 0.15~0.8 MPa,
耐壓力: 1.05 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   8A~25A
  配管口徑尺寸   Rc1/4~Rc1
  方口數   4口2位
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.15~0.8 MPa
  耐壓力   1.05 MPa
  有效斷面積   25mm2 ~140mm2
  周圍溫度   -10℃~40℃(不凍結)
  應答時間   25ms~80ms
  定格電壓   AC110V.220V.(50/60)Hz.DC24V.
  電力消耗   起動時:AC:100/85VA DC:16W
  常態時:AC:18/16VA DC:16W
  電壓容許範圍   ±10%
  絶綠等級   E 級
  重量   2.8~12.4