‧您現在的位置 > 產品資訊 > 導桿氣壓缸 > 雙導桿氣壓缸 > MGT 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

雙導桿氣壓缸
MGT
型號:MGTK / MGTX / MGTB / MGTU,氣缸內徑: φ20~63 (mm),導桿缸係氣缸與週邊設備結合而成,可有絕佳之抗旋轉,扭力及側向負載的能力。
可節省許多機構設計之思考,繪圖及安裝的時間,且結構簡單。φ32~φ63氣缸使用埋入式傳感器,缸管四面均設計埋入式傳感器固定溝槽,可依實際使用需求變更傳感器安裝位置。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  型號   MGTK,MGTX,MGTB,MGTU
  氣缸內徑 (mm)   20,25,32,40,50,63
  配管口徑尺寸   G1/8,G1/8,G1/4,G3/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.2~0.7 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  給油   氣缸: 不需給油
  導桿※: 潤滑脂
  傳感器   φ20,φ25:RCA
  φ32~φ63:RCI
  傳感器束帶   φ20:BA20,BGS20
  φ25:BA25,BGS25
  備註   ※須定期於注油孔處填充潤滑脂,以增加潤滑度及使用壽命。