‧您現在的位置 > 產品資訊 > 壓縮空氣乾燥機 > M2E 系列 > M2E 300~1500 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

M2E 系列
M2E 300~1500
開放落地式組裝設計,精巧不佔空間,安裝維修方便。空氣出入口設計位置低,配置閥門時便於操作。單管式熱交換系統管徑大路徑短,總壓降 0.01~0.15 MPa,能源更節省。

產品特色 詳細規格 相關配件 相關下載
  空氣處理量(Nm3/min)   43~180
  出入口管徑(inch)   4”FL~8”FL
  電源(50/60Hz)   3φ380V(220V、440V 接受訂製)
  壓縮機功率 (kw)   6.3~27.4
  運轉電流 (A)   7.7~36.6
  滿載電流(A)   10.6~47.4
  冷媒型式   R-407C (R22、R404A、R134a 接受訂製)
  冷凝器(RT)   7.5~30
  標準型 尺寸H*L*W(mm)   1670x2300x720 ~ 2100x2650x1250
  標準型 重量(kg)   500~2100
  高溫型尺寸 H*L*W(mm)   1670x2700x720 ~ 2100x2950x1250
  高溫型 重量(kg)   600~2350
  使用條件   環境溫度:2~42℃(@38℃)
  使用壓力:≦1.0 MPa (@0.7 MPa)
  冷卻水壓力:0.2~0.4 Mpa
  冷卻水溫度:5~40℃(@32℃)
  壓力露點:2~10℃ (@10℃)