‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 傳感器 > RCI 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

傳感器
RCI
RCI(有接點)、RCI-N(有接點NPN)、RCI-P(有接點PNP)、RNI(無接點NPN)、RPI(無接點PNP), 適用氣缸型號: MCQI2, MCKQI2, MCBQI2, MCJI, MCGI, MGTB, MGTU, MGTX, METB,為埋入式傳感器

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  配線方式   RCI: 2線式
  RCI-N, RCI-P, RNI, RPI: 3線式
  開關邏輯   RCI, RCI-N, RCI-P: 有接點
  RNI: 無接點 NPN
  RPI: 無接點 PNP
  接點型式   常開型
  使用電壓範圍   RCI: 5~240V DC/AC
  RCI-N, RCI-P, RNI, RPI: 10~30V DC
  最大開關電流   RCI: 100mA max. RCI-N, RCI-P: 500mA max.
  RNI, RPI: 200mA Max.
  接點容量   RCI, RCI-N, RCI-P: 10W max.
  RNI, RPI: 6W max. (※1)
  消耗電流   RCI-N, RCI-P: 5 mA@24V DC max.
  RNI, RPI: 20 mA@24V DC max.
  內部電壓降   RCI: 3.0V max. RCI-N, RCI-P: 0.1V@100mA max.
  RNI, RPI: 1.5V max.
  洩漏電流   RNI, RPI: 0.05mA max.
  指示燈亮顏色   RCI, RNI: 紅燈
  RCI-N, RCI-P, RPI: 黃燈
  電線   RCI: φ3,2C,PU, RCI-N, RCI-P: φ3,3C,PUR
  RNI, RPI: φ3,3C,PUR
  使用溫度範圍   -10℃~+70℃ (不凍結)
  耐衝擊   RCI, RCI-N, RCI-P: 30G
  RNI, RPI: 50G (※2)
  耐振動   9G (※3)
  保護構造等級   IEC 60529 IP67
  保護迴路   RCI: 1
  RNI,RPI: 2,3,4 (※4)
  重量   23g (2m 電線)
  備註   ※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。
  ※2: 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
  ※3: 復振幅 1.5mm / 10Hz~55Hz~10Hz 掃頻,持續1分鐘/每次 X、Y、Z 軸向操作1小時。
  ※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。