‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 精密過濾器 > MATFR401 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理組合(精密過濾調壓器)
MATFR401
配管口徑尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,使用壓力範圍: 0~1.5 MPa,
耐壓力: 2 MPa

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  配管口徑代號   8A, 10A, 15A
  配管口徑尺寸   1/4, 3/8, 1/2
  使用壓力範圍   0.05~1.5 MPa
  設定壓力範圍   標準型:0.1~0.85 MPa
  高壓型:0.1~1.5 MPa
  耐壓力   2 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  過濾精度   5μm+0.3μm+0.01μm
  附屬配件   壓力錶(PG-20)
  重量   2106 g
  備註   ※1. 壓力低於 0.05 MPa,可自動排水。
  ※2. 選用自動排水閥 (FMRF300),使用壓力範圍 0.15~1 MPa。