‧您現在的位置 > 產品資訊 > 氣動 & 機械閥 > EPA 機械閥 > EPA-100A 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

EPA 機械閥
EPA-100A
方口數: 3口,配管口徑尺寸: Rc1/8,使用壓力範圍: 0~0.9 MPa,周圍溫度:-5℃~+60℃ (不凍結)

詳細規格 相關下載
  配管口徑尺寸   Rc1/8
  方口數   3口
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0~0.9 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  重量   68g