‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 潤滑器 > MAL500 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理組合(潤滑器)
MAL500
配管口徑尺寸: 3/4, 1,最高使用壓力範圍: 1 MPa,
耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   20A, 25A
  配管口徑尺寸   3/4, 1
  使用流體   空氣
  最高使用壓力   1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  油杯貯油容量   175 c.c
  油滴下最小空氣流量   190 l/min
  建議潤滑用油   輪機油 ISO-VG32
  重量   1100 g