‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 潤滑器 > MAL400 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理組合(潤滑器)
MAL400
配管口徑尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,最高使用壓力: 1 MPa,
耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   8A, 10A, 15A
  配管口徑尺寸   1/4, 3/8, 1/2
  使用流體   空氣
  最高使用壓力   1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  油杯貯油容量   200c.c
  油滴下最小空氣流量   50 l/min~400 l/min
  建議潤滑用油   輪機油 ISO-VG32
  最大流量   400, 1300, 2500 l/min
  選用配件   支架
  流量  
  重量   600g
  備註   ※ 流量為入口壓力 0.7 MPa,壓力降△P=0.03 MPa 時之值。(ANR)