‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 潤滑器 > MAL200 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理組合(潤滑器)
MAL200
配管口徑尺寸: 1/8, 1/4,最高使用壓力範圍: 1 MPa,
耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   6A, 8A
  配管口徑尺寸   1/8, 1/4
  使用流體   空氣
  最高使用壓力   1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  油杯貯油容量   20c.c.
  油滴下最小空氣流量   6A: 35 l/min,
  8A: 50 l/min
  建議潤滑用油   輪機油 ISO-VG32
  重量   150 g