‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 調壓器 > MAR200 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理組合(調壓器)
MAR200
配管口徑尺寸: 1/8, 1/4,最高使用壓力: 1 MPa,
耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  配管口徑代號   6A, 8A
  配管口徑尺寸   1/8, 1/4
  使用流體   空氣
  最高使用壓力   1 MPa
  設定壓力範圍   0.05~0.85 MPa 標準型
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  附屬配件   支架
  選用配件   壓力錶(PG-40)
  重量   190 g