‧您現在的位置 > 產品資訊 > 迷你氣壓缸 > 迷你氣壓缸 > MCMBR 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

迷你氣壓缸
MCMBR
氣缸內徑: φ20~40 (mm),型號: MCMBRA 、 MCMBRB
短小、節省空間、安裝精度、強度增大、兩種固定型式、全系列均附磁。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  型號   MCMBRA , MCMBRB
  氣缸內徑 (mm)   20, 25, 32, 40
  配管口徑尺寸   Rc1/8, Rc1/4
  使用流體   空氣
  最大使用壓力   1 MPa
  最小使用壓力   0.05 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  使用速度範圍   50~500mm/sec
  最大容許動能 (焦耳)   0.027~1.2J
  緩衝裝置   緩衝墊片
  傳感器   RCA,RCM
  傳感器束帶   BA20~BA40
  BGS20~BGS40
  BM20~BM40