‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 自動排水器 > MAD501 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

自動排水器
MAD501
清潔壓縮空氣,延長空壓零件使用壽命。
不需插電。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  尺寸   160mm×100mm×200mm
  入口   Rc1/2
  使用壓力範圍   0.13~0.88 MPa, 0.3~1.27 MPa
  手動排水口   Rc1/2
  自動排水口   Rc 3/8, 5/16" HOSE
  周圍溫度   +2~+60℃
  最小適用空氣量   180L/min(約 1HP 空壓機), 250L/min (約 2HP 空壓機)
  最大排水量   15 加崙/小時(MAD501), 12 加崙/小時(MAD501H)
  集水罩   PC 透明塑膠(MAD501), 鋁合金(MAD501H)
  重量   1.3 kg, 1.4 kg
  備註   ※ 壓力低於 0.05 MPa ,可自動排水。
  ※ 配管口螺牙 G. NPT. 均可製作。