‧您現在的位置 > 產品資訊 > 迷你氣壓缸 > 迷你氣壓缸 > MCMB 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

迷你氣壓缸
MCMB
氣缸內徑: φ20~40 (mm),採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。氣壓缸採用高級不銹鋼材質,更具耐磨、腐蝕性。多樣化支架可供選擇。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  氣缸內徑 (mm)   20,25,32,40
  配管口徑尺寸   Rc1/8, Rc1/4
  使用流體   空氣
  最大使用壓力   1 MPa
  最小使用壓力   0.05 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  使用速度範圍   50~500mm/sec
  最大容許動能 (焦耳)   墊片緩衝 0.27~1.2J
  可調緩衝 0.54~2.35J
  傳感器   RCA,RCM
  傳感器束帶   BA20~BA40
  BGS20~BGS40
  BM20~BM40