‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 自動排水器 > MAD500 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

自動排水器
MAD500
大口徑入口通路,顆粒、銹渣不會積存通路死角。
鋁合金鑄件經特殊防蝕處理,再以高級烤漆塗裝,可耐酸鹼、不腐蝕。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  尺寸   高18cm(7"),直徑10cm(4")
  入口   Rc1/2
  排水口   Rc3/8
  使用壓力範圍   0.13~1.3 MPa
  周圍溫度   2~60℃(36~140℉)
  排水量   60cc/次(每分鐘最高可排放25次)
  重量   780g
  備註   ※ 壓力低於 0.05 MPa ,可自動排水。
  ※ 配管口螺牙 G. NPT. 均可製作。