‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 自動排水器 > MAD401 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

自動排水器
MAD401
配管口徑尺寸: 1/2,使用壓力範圍: 0.1~1.3 MPa,
耐壓力: 1.7 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   15A
  配管口徑尺寸   1/2
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.1~1.3 MPa
  耐壓力   1.7 MPa
  周圍溫度   -5~+80℃ (不凍結)
  重量   745 g