‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 過濾器 > MAF400 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理組合(過濾器)
MAF400
配管口徑尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,使用壓力範圍: 0.05~1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  配管口徑代號   8A, 10A, 15A
  配管口徑尺寸   1/4, 3/8, 1/2
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.05~1 MPa (※1.2.)
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  過濾精度   標準:40μm, 選用:5μm
  最大流量   1500, 2000, 2200 l/min (※3.)
  重量   550 g
  備註   ※1. 壓力低於 0.05 MPa,可自動排水。
  ※2. 選用自動排水閥 (FMRF300),使用壓力範圍 0.15~1 MPa。
  ※3. 流量為入口壓力 0.7 MPa,壓力降△P=0.03 MPa 時之值。(ANR)