‧您現在的位置 > 產品資訊 > 旋轉缸 > 旋轉氣壓缸 > MCRA 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

旋轉氣壓缸
MCRA
氣缸內徑: φ63 mm,本體外觀尺寸比以往之同型小。簡單化及具功能性的外觀設計。利用軌型槽安裝傳感器可容易地調整傳感器位置

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑 (mm)   63
  配管口徑尺寸   Rc1/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.1~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  緩衝裝置   空氣緩衝
  容許運動能量   1.5J (空氣緩衝)
  傳感器   RCB,RCE,RCE1,RDEP
  重量   90° (2.7 kg),180° (3.1 kg), LB 配件 (0.4 kg)