‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 過濾器 > MAF300 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理組合(過濾器)
MAF300
配管口徑尺寸: 1/4, 3/8,使用壓力範圍: 0.05~1 MPa,
耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  配管口徑代號   8A, 10A
  配管口徑尺寸   1/4, 3/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.05~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  過濾精度   標準:5μm, 選用:40μm
  重量   300 g
  備註   ※ 壓力低於 0.05 MPa ,可自動排水。