‧您現在的位置 > 產品資訊 > 薄型(治具)氣壓缸 > 自由安裝氣壓缸 > MCFA 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

自由安裝氣壓缸
MCFA
氣缸內徑: φ6~32 (mm),節省安裝空間,多種安裝方式選擇,埋入型傳感器設計。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑(mm)   6~32
  配管口徑尺寸   φ6~φ25: M5×0.8
  φ32: Rc1/8
  使用流體   空氣
  最大使用壓力   0.7 MPa
  最小使用壓力   0.05~0.12 MPa
  耐壓力   1 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  緩衝裝置   緩衝墊片
  傳感器   RCE,RCE1,RDEP