‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 過濾、調壓器 > MAFR500 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理組合(過濾調壓器)
MAFR500
配管口徑尺寸: 3/4, 1,使用壓力範圍: 0.05~1 MPa,
耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  配管口徑代號   20A, 25A
  配管口徑尺寸   3/4, 1
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.05~1 MPa
  設定壓力範圍   0.05~0.85 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  過濾精度   40μm
  附屬配件   壓力錶、支架
  重量   2037g
  備註   ※ 壓力低於 0.05 MPa,可自動排水。