‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 過濾、調壓器 > MAFR300L 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理組合(過濾調壓器)
MAFR300L
杯子長度加長,以利直接加裝高性能自動排水閥。
配管口徑尺寸: 1/4, 3/8, 使用壓力範圍: 0.05~1 MPa

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  配管口徑代號   8A, 10A
  配管口徑尺寸   1/4, 3/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.05~1 MPa
  設定壓力範圍   0.05~0.85 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  過濾精度   標準:5μm, 選用:40μm
  附屬配件   壓力錶 (PG-40),支架
  重量   452 g
  備註   ※1. 壓力低於 0.05 MPa,可自動排水。
  ※2. 選用自動排水閥 (FMRF300),使用壓力範圍 0.15~1 MPa。