‧您現在的位置 > 產品資訊 > 氣動 & 機械閥 > 截止閥 > MVHT 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

截止閥
MVHT
配管口徑尺寸: Rc1/4, 3/8, 1/2,使用壓力範圍: 0~1.5 MPa,周圍溫度:-5~+60℃ (不凍結)

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   MVHT-300: 8A,10A
  MVHT-302: 8A,10A,15A
  MVHT-400: 8A,10A,15A
  配管口徑尺寸   MVHT-300:Rc1/4, Rc3/8
  MVHT-302:Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2
  MVHT-400:Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2
  方口數   2口2位, 3口2位
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0~1.5 MPa
  耐壓力   2 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  重量   230g, 249g, 220g