‧您現在的位置 > 產品資訊 > 氣動 & 機械閥 > 手動閥 > MVHS 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

手動閥
MVHS
配管口徑尺寸: Rc1/4,3/8, 1/2, 3/4,使用壓力範圍: 0.05~1 MPa, 周圍溫度:-5~+60℃ (不凍結)

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   8A, 10A, 15A, 20A
  配管口徑尺寸   R1/4, R3/8, R1/2, R3/4
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0~1 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  重量   40g ~ 148g