‧您現在的位置 > 產品資訊 > 氣動 & 機械閥 > 手動閥 > MVHC 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

手動閥
MVHC
配管口徑: Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,使用壓力範圍:0.05~1 MPa,周圍溫度:-5~+60℃ (不凍結)

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   6A,8A,10A,15A,20A
  方口數   4口
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0~1 MPa
  有效斷面積   7~71 mm2
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  選用配件   安裝螺帽
  重量   280g ~ 1100g