‧您現在的位置 > 產品資訊 > 氣動 & 機械閥 > 手動閥 > MVHF-5P 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

手動閥
MVHF-5P
五口二位,最高使用壓力:Vacum to 150 psig max.

詳細規格 相關下載
  配管口徑尺寸   進氣口Input:G1/8”
  出氣口Output:G1/8”
  排氣口Exhaust:G1/8”
  使用流體   空氣、水或油
  桿作動行程   1/8"
  最高使用壓力   Vacum to 150 psig max.
  流量   8.6 mm2
  搖桿作用力量   4 1/2 1b nominal
  使用溫度範圍   32℉~230℉
  安裝   配合15/32-32外牙,附安裝螺帽及華司
  重量   171g
  備註   配管口徑NPT牙型亦可訂製