‧您現在的位置 > 產品資訊 > 氣動 & 機械閥 > 手動閥 > MVHF-3V 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

手動閥
MVHF-3V
常閉型,三口二位,搖桿閥,最高使用壓力:150 psig max

詳細規格 相關下載
  配管口徑尺寸   進氣口Input:G1/8”
  出氣口Output:G1/8”
  排氣口Exhaust:G1/8”
  使用流體   空氣、水或油
  搖桿作用角度   60°
  最高使用壓力   150 psig max
  流量   @ 50 psig 14 SCFM,
  @100 psig 25 SCFM
  搖桿作用力量   2 1/2 oz.nominal
  使用溫度範圍   32℉~230℉
  安裝   配合15/32-32外牙,附安裝螺帽及華司
  重量   118g
  備註   配管口徑NPT牙型亦可訂製