‧您現在的位置 > 產品資訊 > 氣動 & 機械閥 > 手動閥 > MVHF-2P/3P-NC 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

手動閥
MVHF-2P/3P-NC
常閉型,三口二位,手動閥,最高使用壓力:150 psig max,另有 MVHF-2P-NC 可選購。

詳細規格 相關下載
  配管口徑尺寸   進氣口Input:G1/8”
  出氣口Output:G1/8”
  使用流體   空氣
  桿作動行程   1/8”
  最高使用壓力   150 psig max
  有效斷面積   7.2 mm2
  桿作動所需力量   38 oz.nominal
  使用溫度範圍   32℉~230℉
  Exhaust   Hole to atmosphere
  安裝   配合 15/32-32 外牙,附安裝螺帽及華司
  重量   65g
  備註   配管口徑NPT牙型亦可訂製